Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BW0B51 foto- cebeo
ZB4BW0B51
lichaam voor verlichte drukknop - Ø 22 - oranje ingebouwde LED 1 NO
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Complete eenheid/contactset en lichtblok
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal bevestigingskraag Zamak
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Koptype Standard
Type en samenstelling contact 1 NO
Werking contacten Vertraagd afvallend
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform EN 60947-1
Lichtbron Beschermde LED
Fitting lamp Integrale LED
Voeding lichtblok Rechtstreeks
Kleur lichtbron Oranje
[Us] nominale voedingsspanning 24 V AC/DC bij 50/60 Hz
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 30 mm
CAD totale hoogte 47 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
Gewicht product 0,064 kg
Gebruik contacten Standaard
Positieve opening Zonder
Bedrijfstraject 2,6 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
Bedieningskracht 2,3 N normaal open elektrische status wijzigen
Bedrijfskoppel 0,05 N.m normaal open elektrische status wijzigen
Mechanische levensduur 5000000 cycli
Aandraaimoment 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Vorm schroefkop Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Legering contacten Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A conform EN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominale isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN 60947-1
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur 1000000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform EN/IEC 60947-5-4
Type signalering Stabiel
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stroomverbruik 18 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-4-5
Presentatie product Basic sub-assemblies
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform IEC 60536
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL listed
DNV
CSA
BV
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-2-6
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 63 g
Hoogte verpakking 1 3,4 cm
Breedte verpakking 1 5,4 cm
Lengte verpakking 1 5,6 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 316 g
Hoogte verpakking 2 3,4 cm
Breedte verpakking 2 5,6 cm
Lengte verpakking 2 26,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 150
Gewicht verpakking 3 10,057 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months