|
|
|
ZB4BW0B61
lichaam voor verlichte drukknop - Ø 22 - blauw ingebouwde LED 1 NO
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
|
Type product of component
|
Complete eenheid/contactset en lichtblok
|
Korte naam apparaat
|
ZB4
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Koptype
|
Standard
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO
|
Werking contacten
|
Vertraagd afvallend
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform EN 60947-1
|
Lichtbron
|
Beschermde LED
|
Fitting lamp
|
Integrale LED
|
Voeding lichtblok
|
Rechtstreeks
|
Kleur lichtbron
|
Blauw
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC at 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale hoogte
|
47 mm
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(13-14)NO
|
Gewicht product
|
0,064 kg
|
Gebruik contacten
|
Standaard
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Bedrijfstraject
|
2.6 mm (NO changing electrical state)
4,3 mm (totale reis)
|
Bedieningskracht
|
2.3 N NO changing electrical state
|
Bedrijfskoppel
|
0.05 N.m NO changing electrical state
|
Mechanische levensduur
|
5000000 cycli
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform EN 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Legering contacten
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV EN 60947-1
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
|
Type signalering
|
Stabiel
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19.2…30 V DC
21.6…26.4 V AC
|
Stroomverbruik
|
18 mA
|
Levensduur
|
100000 H bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroomstoten
|
1 kV conforming to IEC 61000-4-5
|
Presentatie product
|
Basic sub-assemblies
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform IEC 60536
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL listed
DNV
BV
RINA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-2-6
8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform IEC 55011
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aant. eenh./verp.
|
1
|
Verpakkingsgewicht (lb)
|
63 g
|
Hoogte verpakking 1
|
3,4 cm
|
Breedte verpakking 1
|
5,4 cm
|
Lengte verpakking 1
|
5,6 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
5
|
Gewicht verpakking 2
|
315 g
|
Hoogte verpakking 2
|
3,4 cm
|
Breedte verpakking 2
|
5,6 cm
|
Lengte verpakking 2
|
26,5 cm
|
Type verpakking 3
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
150
|
Gewicht verpakking 3
|
9,982 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
30 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|