|
|
|
ZBV18B6
lichtelement knipperend - Ø22 - blauw ingebouwde LED - 24 V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Type product of component
|
Lichtblok
|
Korte naam apparaat
|
ZBV
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
5
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform EN 60947-1
|
Type signalering
|
Knipperend
|
Lichtbron
|
Beschermde LED
|
Fitting lamp
|
Integrale LED
|
Voeding lichtblok
|
Rechtstreeks
|
Kleur lichtbron
|
Blauw
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC bij 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
Nettogewicht
|
0,017 kg
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform EN 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stroomverbruik
|
18 mA
|
Levensduur
|
100000 H bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroomstoten
|
1 kV conform IEC 61000-4-5
|
Blokmontage
|
Vooraan gemonteerd
|
Elektrische samenstellingscode
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conform IEC 60529
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
UL listed
CSA
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform IEC 55011
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,6 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,4 cm
|
Package 1 Weight
|
10 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,6 cm
|
Package 2 Width
|
4,4 cm
|
Package 2 Length
|
5,2 cm
|
Package 2 Weight
|
52 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|