Schneider-Electric Cebeo
 
ZBVB6 foto- cebeo
ZBVB6
lichtblok - Ø 22 - ingebouwde LED blauw - 24 V
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Harmony XB5
Type product of component Lichtblok
Korte naam apparaat ZBV
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 5
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform EN 60947-1
Type signalering Stabiel
Lichtbron Beschermde LED
Fitting lamp Integrale LED
Voeding lichtblok Rechtstreeks
Kleur lichtbron Blauw
[Us] nominale voedingsspanning 24 V AC/DC at 50/60 Hz
Complementaire kenmerken
Gewicht product 0,017 kg
Aandraaimoment 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Vorm schroefkop Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stroomverbruik 18 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-4-5
Blokmontage Vooraan gemonteerd
Elektrische samenstellingscode M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Presentatie product Basisonderdeel
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
Normen JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Productcertificeringen CSA
UL listed
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conform IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
[Us] nominale voedingsspanning 24 V
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 8,8 g
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 3 cm
Lengte verpakking 1 4,5 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 51,2 g
Hoogte verpakking 2 4,5 cm
Breedte verpakking 2 5,5 cm
Lengte verpakking 2 5,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 800
Gewicht verpakking 3 8,617 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months