Schneider-Electric Cebeo
 
ZC2JC1 foto- cebeo
ZC2JC1
lichaam standschakelaar - ZC2-J - 1 OC - aansluitklemmen
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Behuizing eindschakelaar
Korte naam apparaat ZC2J
Samenstelling lichaam Vast
Compatibiliteit product XC2J
Bijbehorende kop ZC2JE64
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE63
ZC2JE65
ZC2JE05
ZC2JE66
ZC2JE09
ZC2JE61
ZC2JE62
ZC2JE02
ZC2JE01
Materiaal lichaam Metaal
Ingang kabel 1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
Aantal polen 1
Type en samenstelling contact 1 C/O
Werking contacten Snap action
Aantal stappen 1 1 position
Legering contacten Contacten geplatineerd zilver
Complementaire kenmerken
Lokale display Zonder
Elektrische aansluiting Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Positieve opening Zonder
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/min
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V conform IEC 60947-1 voor contactblok
300 V conform CSA C22.2 Nr 14 voor contactblok
Maximum resistance across terminals 0,25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
Kortsluitbeveiliging 10 A patroon zekering, type gG
Elektrische levensduur 5000000 cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Breedte 40 mm
Hoogte 81 mm
Diepte 41 mm
Gewicht product 0,355 kg
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
(11-12)NC
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IK-beschermingsgraad IK08
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 374 g
Hoogte verpakking 1 4,6 cm
Breedte verpakking 1 4,6 cm
Lengte verpakking 1 9 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 20
Gewicht verpakking 2 7,76 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 320
Gewicht verpakking 3 136,42 kg
Hoogte verpakking 3 77 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months