Schneider-Electric Cebeo
 
ZC2JY31 foto- cebeo
ZC2JY31
rolhefboom, thermoplastisch, variabele lengte ZC2-J voor eindschakelaar
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Speciaal formaat
Type product of component Hendel eindschakelaar
Korte naam apparaat ZC2J
Compatibiliteit product XC2J
Bijbehorende kop ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Hefboom met rol terugverend thermoplast (regelbare lengte)
Type benadering Zijwaartse benadering
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Zonder
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
-40…70 °C voor lage temperatuur
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…70 °C standaard omgeving
-40…70 °C lage temperatuur
Omgevingskenmerken Lage temperatuur
Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,047 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months