Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKE05 foto- cebeo
ZCKE05
kop voor afslagschakelaar - ZCK-E - zonder hefboom
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKE
Koptype Kop met draaibeweging
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende hendel ZCKY91
ZCKY52
ZCKY53
ZCKY11
ZCKY13
ZCKY43
ZCKY51
ZCKY14
ZCKY81
ZCKY41
ZCKY59
Bijbehorende behuizing ZCKJD37H7
ZCKJ5H29
ZCKJ8H7
ZCKJ1H29
ZCKJ8
ZCKJ7
ZCKJ41
ZCKJ6H29
ZCKJ11H29
ZCKJ41H29
ZCKJ11H7
ZCKJD35H7
ZCKJD31H7
ZCKJ9H29
ZCKJD31H29
ZCKJ21
ZCKJD39H7
ZCKJ9H7
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ6
ZCKJ11
ZCKJ5
ZCKJ7H29
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9
ZCKJ8H29
ZCKJ6H7
ZCKJ4104H29
ZCKJD31
ZCKJ4104H7
ZCKJ5H7
ZCKJ2H7
ZCKJ404H29
ZCKJD37H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ1
ZCKJ2H29
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ2
ZCKJD35
ZCKJ41H7
ZCKJ404
ZCKJD39
ZCKJ4104
ZCKJ21H29
ZCKJ4H7
ZCKJ404H7
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Zonder bedieningshendel terugverend
Type benadering Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Van links en/of rechts
CW en/of CCW
Positieve opening Met
Materiaal kop Metaal
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 167 g
Hoogte verpakking 1 4,2 cm
Breedte verpakking 1 4,6 cm
Lengte verpakking 1 8,7 cm
Type verpakking 2 S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 1
Gewicht verpakking 2 225 g
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 15 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 48
Gewicht verpakking 3 8,471 kg
Hoogte verpakking 3 15 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months