Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKE09 foto- cebeo
ZCKE09
kop voor afslagschakelaar - ZCK-E - zonder hefboom
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKE
Koptype Kop met draaibeweging
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende hendel ZCKY71
ZCKY61
Bijbehorende behuizing ZCKJD39
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ1H29
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJD39H7
ZCKJ9
ZCKJ1H7
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ11
ZCKJ21H7
ZCKJD31
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Blijven zonder bedieningshendel stay put
Type benadering Zijwaartse benadering, 2 richtingen
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Van links en rechts
Positieve opening Met
Materiaal kop Metaal
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,193 kg
Hoogte verpakking 1 0,460 dm
Breedte verpakking 1 0,870 dm
Lengte verpakking 1 0,420 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months