Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKE23 foto- cebeo
ZCKE23
kop voor afslagschakelaar - ZCK-E - hefboom met rol
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKE
Koptype Kop met schakelnok
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende behuizing ZCKJ7H7
ZCKJD37H7
ZCKJD31
ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ6H29
ZCKJD39H29
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD39
ZCKJ8H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2H7
ZCKJ9H29
ZCKJ6
ZCKJ5H7
ZCKJ7
ZCKJD37H29
ZCKJ2
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJ11H29
ZCKJ7H29
ZCKJD35H7
ZCKJ6H7
ZCKJ8
ZCKJD35
ZCKJ1H29
ZCKJ5H29
ZCKJ9H7
ZCKJ4H7
ZCKJ11H7
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ41H29
ZCKJD31H29
ZCKJD39H7
ZCKJD37
ZCKJ8H7
ZCKJ41H7
ZCKJ21H7
ZCKJ4
ZCKJ1H7
ZCKJ2H29
ZCKJ9
Beweging van bedieningskop Lineair
Rotator
Type operator Schakelnok met rolletje terugverend metaal
Type benadering Zijwaartse benadering, 1 richting
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Met
Materiaal kop Metaal
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Packing Units
Verpakkingsgewicht (lb) 0,195 kg
Hoogte verpakking 1 0,450 dm
Breedte verpakking 1 0,580 dm
Lengte verpakking 1 0,630 dm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months