Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKE67 foto- cebeo
ZCKE67
kop voor afslagschakelaar - ZCK-E - schakelnok versterkt
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKE
Koptype Kop met schakelnok
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende behuizing ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ41H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ6
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD37
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ11H7
ZCKJ2H7
ZCKJ4
ZCKJD31
ZCKJ6H7
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ4H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
Beweging van bedieningskop Lineair
Type operator Rolplunjer terugverend metaal (versterkt)
Type benadering Zijwaartse benadering, 2 richtingen
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Met
Materiaal kop Metaal
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,161 kg
Hoogte verpakking 1 0,430 dm
Breedte verpakking 1 0,450 dm
Lengte verpakking 1 0,900 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months