Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKY13 foto- cebeo
ZCKY13
stalen rolhefboom ZCK-Y voor eindschakelaar - 25..70°C - draaiend
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Hendel eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKY
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende kop ZCKE05
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Hefboom met rol terugverend metaal (-)
Type benadering Zijwaartse benadering
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Met
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
-40…70 °C voor lage temperatuur
10…120 °C voor hoge temperatuur
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…70 °C standaard omgeving
-40…70 °C lage temperatuur
10…120 °C hoge temperatuur
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Hoge temperatuur
Lage temperatuur
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 33 g
Hoogte verpakking 1 15,5 cm
Breedte verpakking 1 5 cm
Lengte verpakking 1 2,5 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months