|
|
|
ZCP21M12
lichaam voor eindschakelaar - ZCP - 1 NC + 1 NO - M12-connector
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique eindschakelaars XC Standard
|
Naam reeks
|
Standaard compact
|
Type product of component
|
Behuizing eindschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
ZCP
|
Ontwerp
|
Compact
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Bijbehorende kop
|
ZCE63
ZCE06
ZCE21
ZCE24
ZCE09
ZCE29
ZCE67
ZCEH0
ZCE08
ZCE07
ZCE10
ZCEH2
ZCE62
ZCE02
ZCE11
ZCE05
ZCE14
ZCE64
ZCE28
ZCE01
ZCE66
ZCE13
ZCE65
ZCE27
|
Materiaal lichaam
|
Kunststof
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Snap action
|
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting
|
Stekker M12, 4 pennen
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Legering contacten
|
Contacten geplatineerd zilver
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 m/s
|
Aanduiding contactcode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
300 V conform UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
Maximale weerstand onbalans
|
25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60664
6 kV conform IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15 conform IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13 conform IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
3 A
|
Elektrische levensduur
|
5000000 cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Breedte
|
31 mm
|
Hoogte
|
65 mm
|
Diepte
|
30 mm
|
Nettogewicht
|
0,07 kg
|
Omgeving
Compatibiliteit product
|
XCKP
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,700 cm
|
Package 1 Weight
|
69,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
77
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,862 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|