Schneider-Electric
 
DZ5CE002 foto- Schneider-electric
DZ5CE002
kabeleinde - formaat middellang - 0,25 mm² - geel
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Linergy
Type product of component Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje Medium
Normen NF C 63-023
Type verpakking Reeks zakjes
Hoeveelheid per set 10 sets van 100
Dwarsdoorsnede kabel 0,25 mm²
Complementaire kenmerken
Type draadbusje Een geleider:
Bijkomende informatie Zonder etikethouder
Kleur Geel
Materiaal kraag Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal Koper conform ISO 1337
Aantal kabels 1
AWG kaliber AWG 26
Grootte schuine kant Ø 2.3 mm
Diameter buis 1,1 mm
Lengte 12 mm
Lengte buis 8 mm
Nettogewicht 0,06 kg
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -20…105 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,400 cm
Package 1 Width 0,400 cm
Package 1 Length 1,400 cm
Package 1 Weight 0,100 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 1000
Package 2 Height 2,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 18,000 cm
Package 2 Weight 64,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80000
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,666 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractuële waarborg
Garantie 18 months