Schneider-Electric
 
NSYPLS3627DLS24 foto- scope
NSYPLS3627DLS24
PLS kast, transp deksel, 36x27x18cm met modulair verdeelchassis 24 mod (18mm)
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Productnaam Thalassa PLS
Korte naam apparaat PLS
Enclosure type Modulaire verdeelapplicatie
Category Isolerende modulaire doos met modulair verdeelchassis
Aantal modules 24 modules
Nominal height 360 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 180 mm
Montage behuizing Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling Sluitschroeven
1 afdekking met scharnieren.
1 modulair verdeelchassis
1 achterdeel
Samenstelling lichaam Één stuk, gegoten
Type frontplaat Lage transparante afdekking
Type slot Vleugelschroef
Complementaire kenmerken
Afneembare onderdelen Afdekplaat sluitschroef
Modulair verdeelchassis via bevestigingselement
Materiaal Afdekplaat: polycarbonaat
Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
Kleur Behuizing: grijs (RAL 7032)
Omgeving
Elektrische isolatieklasse Klasse II
IK beschermingsgraad IK09 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij opslag -10…70 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 2,950 kg
Contractuële waarborg
Garantie 18 months