Schneider-Electric
 
NSYPLS3654L foto- scope
NSYPLS3654L
PLS kast, polyester achteraan, transparant PC deksel IP65 36x54x18cm per set 28u
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Productnaam Thalassa PLS
Korte naam apparaat PLS
Enclosure type Multifunctioneel
Category Isolerende modulaire doos
Nominal height 360 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 180 mm
Montage behuizing Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling 1 afdekplaat: op kast
1 achterdeel: op kast
Sluitschroeven
Supply Set van 28
Samenstelling lichaam Één stuk, gegoten
Type frontplaat Lage transparante afdekking
Type slot Sleufschroef
Complementaire kenmerken
Afneembare onderdelen Afdekplaat sluitschroef
Materiaal Afdekplaat: polycarbonaat
Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
Kleur Behuizing: grijs (RAL 7032)
Normen NEMA 4X
NEMA-classificatie 13
IEC 62208
Productcertificeringen UL
Omgeving
Elektrische isolatieklasse Klasse II
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij opslag -30…120 °C
Contractuële waarborg
Garantie 18 months