Schneider-Electric
NSYPMA2727 foto- scope
NSYPMA2727
Isolerende polyester montageplaat voor PLS kast 27x27cm
Schneider Electric
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Montagetoebehoren
Type product of component Montageplaat
Anwendung Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses -
Montagelocatie Inzetstukken achterzijde
Beschrijving montageplaat Isolerend
Bereik compatibiliteit Thalassa PLS
Apparaatsamenstelling 1 montageplaat
Materiaal Polyester
Kleur Grijs (RAL 7035)
Complementaire kenmerken
Bevestigingsmethode Met schroeven - vijstype M6 - op inzetstukken achterzijde locatie
Permanente toelaatbare belasting 150 kg
Hoogte Nominaal: 270 mm
Breedte Nominaal: 270 mm
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,310 kg
Contractuële waarborg
Garantie 18 months