Schneider-Electric
 
NSYSDF810P foto- scope
NSYSDF810P
Spacial SD bedieningspaneel & montageplaat - H1400xB800xD1045 - IP55
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Spacial
Productnaam Spacial SD
Enclosure type Multifunctioneel
Category Uitvoering met bedieningspaneel en tafel
Nominal height 1400 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 1045 mm
Product installation Staande
Apparaatsamenstelling 1 structuur
4 instelrail
1 kabelkwartelplaat
2 pneumatische stut: tafelblad
1 voorconsoledeur
1 tafelblad
1 voordeur
1 achterdeur
2 mechanische stut: voorconsoledeur
6 slot: voordeur
1 hendelslot: achterdeur
1 montageplaat: onderste deel
Complementaire kenmerken
Samenstelling lichaam Structuur uit één stuk, geplooid en gelast
Deurtype Vol
Aantal deuren Voorzijde: 1 deur(en)
Achterkant: 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar 120 ° voor- en achterdeuren
Plooien 75 ° tafelblad en afdekking console
Type slot Hendelslot, 5 mm dubbelbaard
2-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Beschrijving montageplaat Vol
Type wartelplaat 1 invoerplaat
Toegankelijkheid voor werking Voorkant
Achterkant
Afneembare onderdelen Tafelblad via scharnieren
Kabelkwartelplaat via clipschroeven
Montageplaat via beugels montageplaten
Voordeur via scharnieren
Voorconsoledeur via scharnieren
Achterdeur via scharnieren
Materiaal Behuizing: staal
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Dikte 1,5 mm
Omgeving
Normen IEC 62208
IP-beschermingsgraad IP55 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform IEC 62262
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 116,000 kg
Contractuële waarborg
Garantie 18 months