Schneider-Electric
 
NSYTPLSC2736A foto- scope
NSYTPLSC2736A
Ondoorzichtig polycarbonaat deksel 27x36x9,5cm
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Kasttoebehoren
Type product of component Afdekplaat
Application Multifunctioneel
Montagelocatie Voorzijde
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit Thalassa PLS
Apparaatsamenstelling 1 afdekplaat
Materiaal Polycarbonaat
Kleur Grijs (RAL 7032)
Bevestigingsmethode Met schroeven
Hoogte 270 mm
Breedte 360 mm
Diepte 95 mm
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,580 kg
Contractuële waarborg
Garantie 18 months