Schneider-Electric
 
NSYTPLSC2754A foto- scope
NSYTPLSC2754A
Ondoorzichtig polycarbonaat deksel 27x54x9,5cm
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Thalassa
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Kasttoebehoren
Type product of component Afdekplaat
Application Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions -
Montagelocatie Voorzijde
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit Thalassa PLS
Apparaatsamenstelling 1 afdekplaat
Materiaal Polycarbonaat
Kleur Grijs (RAL 7032)
Bevestigingsmethode Met schroeven
Hoogte 270 mm
Breedte 540 mm
Diepte 95 mm
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,845 kg
Contractuële waarborg
Garantie 18 months