Schneider-Electric
 
OVA38778 foto- scope
OVA38778
Exiway One - zelftest versie - 1 u - 200lm - permanent - IP65
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Exiway
Productnaam Exiway One
Type product of component Fitting noodverlichting
Functie Zelftest
Voeding Permanent
Aantal batterijen 1 6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Lichtbron Fluorescerende buis G5 8 W
Extra informatie schakelmateriaal Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit Afstandsbediening
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V 50 Hz
Energieverbruik in VA 18,6 VA
Stroomverbruik in W 7,2 W
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Autonomie 1 h
Oplaadtijd 12 H
Lichtstroom Behouden modus: 320 lum
Noodtoestand: 250 lum
Type kap Kap met Fresnel lens
Montage apparaat Opbouw plafond
Hangende plafond
Inbouw vals plafond
Inbouw wand
Opbouw wand
Elektrisch gedeelde
Hoogte 160 mm
Breedte 375 mm
Diepte 68 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IK beschermingsgraad IK07
Omgevingstemperatuur voor werking 0…40 °C
Vuurbestendigheid 850 °C
Productcertificaten ENEC
Normen EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 1,22 kg
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 16,4 cm
Lengte verpakking 1 38,1 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months