Schneider-Electric
 
OVA38779 foto- scope
OVA38779
Exiway One - standaard versie - 1 u - 380lm - niet permanent - IP65
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Exiway
Productnaam Exiway One
Type product of component Fitting noodverlichting
Apparaattoepassing Verlichting
Functie Standaard
Voeding Niet permanent
Aantal batterijen 1 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Kleur Wit
Lichtbron Fluorescerende buis G5 8 W
Kleur lichtbron Wit
Afdekkingstype Transparant
Extra informatie schakelmateriaal Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit Afstandsbediening
[Ue] nominale bedrijfspanning 220...230 V AC/DC 50 Hz
Energieverbruik in VA 8,4 VA
Stroomverbruik in W 1,6 W
Stroomverbruik 36 mA
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Autonomie 1 h
Oplaadtijd 12 H
Lichtstroom Noodtoestand: 380 lum
Type kap Kap met Fresnel lens
Materiaal Behuizing: kunststof
Afdekplaat: kunststof
Montage apparaat Opbouw plafond
Hangende plafond
Inbouw vals plafond
Inbouw wand
Opbouw wand
Elektrisch gedeelde
Hoogte 160 mm
Breedte 375 mm
Diepte 68 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IK beschermingsgraad IK07
Omgevingstemperatuur voor werking 0…40 °C
Vuurbestendigheid 850 °C
Productcertificaten Aenor
ENEC
Normen EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 1,45 kg
Hoogte verpakking 1 16,4 cm
Breedte verpakking 1 8 cm
Lengte verpakking 1 38,1 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months