Schneider-Electric
 
PRA22213 foto- scope
PRA22213
Pragma-inbouwbehuizing - 2 x 13 modules - 63 A - zonder deur
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Breedte Wand: 366 mm
Buiten: 396 mm
Hoogte Wand: 480 mm
Buiten: 510 mm
Diepte Wand: 86 mm
Buiten: 21 mm
Nb of 18 mm modules per row 13
Nb of horizontal rows 2
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 identificatielabel
1 markeerkit
1 aansluitblok
1 strip voor blindplaat
Type of door Zonder
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Verzonken
Stap van 9 mm 26
Totaal aantal modules (18 mm) 26
Vermogensdissipatie in W 50 W
[In] nominale stroom 63 A
Railtype DIN
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Ingang kabel Voorgesneden zijplaten
Kabel of buis
Verwijderbare platen
Compatibiliteit combinatie rail en verdeelkast XE-compatibel
Aantal klemmenblokken 1 aarding (Quick) met 24 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 3 x 25 mm² voor aarding
21 x 4 mm² voor aarding
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Kleur Behuizing: wit (RAL 9016)
Voorkant: grijs (RAL 7004)
Doelland België
Inbouwdiepte 86 mm
Inwendige diepte 84 mm
Omgeving
Vuurbestendigheid Voorkant: 750 °C
Achterdeel: 850 °C
IP-beschermingsgraad IP30 zonder deur
IP40 met deur
IK beschermingsgraad IK08 zonder deur
IK09 met deur
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)