Schneider-Electric
 
PRA22318 foto- scope
PRA22318
Pragma-inbouwbehuizing - 3 x 18 modules - 125 A - zonder deur
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Breedte Wand: 456 mm
Buiten: 486 mm
Hoogte Wand: 630 mm
Buiten: 660 mm
Diepte Wand: 86 mm
Buiten: 23 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 identificatielabel
1 markeerkit
1 aansluitblok
1 strip voor blindplaat
Type of door Zonder
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Verzonken
Stap van 9 mm 36
Totaal aantal modules (18 mm) 54
Vermogensdissipatie in W 68 W
[In] nominale stroom 125 A
Railtype DIN
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Ingang kabel Kabel of buis
Voorgesneden zijplaten
Verwijderbare platen
Compatibiliteit combinatie rail en verdeelkast XE-compatibel
Aantal klemmenblokken 1 aarding (Quick) met 38 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 6 x 25 mm² voor aarding
32 x 4 mm² voor aarding
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Kleur Behuizing: wit (RAL 9016)
Voorkant: grijs (RAL 7004)
Doelland België
Inbouwdiepte 86 mm
Inwendige diepte 84 mm
Omgeving
Vuurbestendigheid Voorkant: 750 °C
Achterdeel: 850 °C
IP-beschermingsgraad IP30 zonder deur
IP40 met deur
IK beschermingsgraad IK08 zonder deur
IK09 met deur
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)