Schneider-Electric
 
PRA33313 foto- scope
PRA33313
Pragma-opbouwbehuizing - 3 x 13 modules - 90 A - zonder deur
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Breedte 336 mm
Hoogte 600 mm
Diepte 143 mm
Nb of 18 mm modules per row 13
Nb of horizontal rows 3
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur 1 identificatielabel
1 markeerkit
1 aansluitblok
1 strip voor blindplaat
Type of door Zonder
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 26
Totaal aantal modules (18 mm) 39
Vermogensdissipatie in W 45 W
[In] nominale stroom 90 A
Railtype DIN
Ingang kabel Geleiding
Kabel of buis
Verwijderbare platen
Uitgesneden platen
Compatibiliteit combinatie rail en verdeelkast XE-compatibel
Aantal klemmenblokken 1 aarding (Quick) met 24 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 3 x 25 mm² voor aarding
21 x 4 mm² voor aarding
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Kleur Behuizing: wit (RAL 9016)
Voorkant: grijs (RAL 7004)
Doelland België
Omgeving
Vuurbestendigheid Achterdeel: 750 °C
Voorkant: 750 °C
IP-beschermingsgraad IP30 zonder deur
IP40 met deur
IK beschermingsgraad IK08 zonder deur
IK09 met deur
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Contractuële waarborg
Garantie 18 months