Schneider-Electric
 
PRA99067 foto- scope
PRA99067
Pragma rookgrijze deur - voor inbouwbehuizing - 1 x 13 module
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Deur
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Toebehoren behuizing
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Verzonken
Oppervlak
Sleutelnummer Aantal te vermelden
Type frontplaat Transparant
Openingszijde deur Rechts of links
Aantal horizontale rijen 1
Stap van 9 mm 26
Aantal modules (18 mm) per rij 13
Totaal aantal modules (18 mm) 13
Installation description Opbouw
Inbouw
Materiaal kast Technoplastic
Breedte 336 mm
Hoogte 300 mm
Diepte 20 mm
Kleur Gerookt
Omgeving
Vuurbestendigheid 750 °C
IP-beschermingsgraad IP40
IK beschermingsgraad IK09
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)