Schneider-Electric
 
R9D32210 foto- scope
R9D32210
Resi9 Differentieel-automaat 1P+N Stroomsterkte=10A Gevoeligheid=30 mA Type A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam Resi9 RCBO
Type product of component Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO)
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Neutrale positie Links
Aantal beveiligde polen 1
[In] nominale stroom 10 A
Type net AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve C
Aardlekgevoeligheid 30 mA conform EN/IEC 61009-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Uitschakelvermogen 4500 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Kwaliteitslabels CEBEC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet 5...10 x In
Stroomstoot 250 A
Contacpositietindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Verdeelblok Onder: biconnect
Stap van 9 mm 4
Hoogte 74 mm
Breedte 36 mm
Diepte 90 mm
Gewicht product 0,19 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycli
Elektrische levensduur 20000 cycli
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 10 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 16 mm² - stijve
Draadstriplengte 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aandraaimoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Geïntegreerd
Omgeving
Normen EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Tropicalisatie 2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -25…40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -30…70 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months