Schneider-Electric
 
R9F64310 foto- scope
R9F64310
Resi9 Modulaire automaat 3P 10A 400V Curve C Kortsluitvermogen=3000A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam Resi9 MCB
Type product of component Miniatuur vermogensschakelaar
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 3P
Aantal beveiligde polen 3
[In] nominale stroom 10 A bij 30 °C
Type net AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve C
Uitschakelvermogen 3000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
Normen EN/IEC 60898-1
Productcertificaten CEBEC
Complementaire kenmerken
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 400 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet 5...10 x In
Begrenzingsklasse 3 conform EN/IEC 60898-1
[Ui] nominale isolatiespanning 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Verdeelblok Onder: biconnect
Stap van 9 mm 6
Hoogte 85 mm
Breedte 54 mm
Diepte 75 mm
Inbouwdiepte 44 mm
Gewicht product 0,321 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycli
Elektrische levensduur 10000 cycli AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
Beschrijving vergrendelingsopties Hangslot in uit-stand
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 16 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm² - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 16 mm² - flexibel
Aandraaimoment 2 N.m
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Vervuilingsgraad 2 conform EN/IEC 60898-1
Overspanningscategorie III
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months