Schneider-Electric
 
RM1XA1011 foto- scope
RM1XA1011
enkelpolig controlerelais overstroom 1000 A - uitschakeling 630..2200 A - 1NO/NC
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Magnetischoverbelastingsrelais
Gamma TeSys
Productnaam TeSys RM1
Korte naam apparaat RM1XA
Type product of component Beveiligingscomponenten
Apparaattoepassing Beveiliging
Ie toegekende bedrijfstroom 361…570 A DC
361…630 A AC
Magnetische uitschakelstroom 630…2200 A
Continue uitgangsstroom 1000 A bij AC netwerk
1000 A bij DC netwerk
Complementaire kenmerken
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A
[Ue] nominale bedrijfspanning 600 V AC 0...60 Hz voor vermogenskring
600 V DC voor vermogenskring
Netfrequentie 0...60 Hz
Uit- en inschakelvermogen AC stroom 12000 VA bij 110 V AC voor stuurkring
17000 VA bij 220 V AC voor stuurkring
22000 VA bij 380 V AC voor stuurkring
4000 VA bij 48 V AC voor stuurkring
Uit- en inschakelvermogen DC stroom 180 W bij 440 V DC voor stuurkring
180 W bij 600 V DC voor stuurkring
190 W bij 220 V DC voor stuurkring
200 W bij 110 V DC voor stuurkring
240 W bij 48 V DC voor stuurkring
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor 1 C/O
Gewicht product 0,99 kg
Omgeving
Normen VDE 0660
NF C 63-650
Beschermende behandeling TC standaardversie
TH speciale versie
Omgevingstemperatuur bij werking -40…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -60…70 °C
Bedrijfshoogte <= 3000 m
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 1,842 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months