Schneider-Electric
 
RTY148130201 foto- scope
RTY148130201
Video lijnverdeler
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TwinBus
Type product of component Videolijnverdeler
Productspecifieke toepassing Om het videosignaal naar verschillende hoofdlijnen te verdelen
Complementaire kenmerken
Montagesteun DIN-rail
Aansluitingen - klemmen Schroefklemmen
18 mm modules 4
Voeding Via TwinBus video voedingseenheid
Aantal ingangen 1 coaxiale lijningang, 75 Ohm schakelbaar
3 TwinBus video-ingang
Aantal uitgangen 3 TwinBus video-uitgang
Breedte 70 mm
Hoogte 90 mm
Diepte 60 mm
Gewicht product 0,24 kg
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking 0…40 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 390 g
Gewicht verpakking 2 3,8 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months