Schneider-Electric
 
RTY178757001 foto- scope
RTY178757001
Handenvrij video huisstation Comfort, wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TwinBus
Type product of component Comfort handenvrij video huisstation
Type bedieningsknop Bedieningstoetsen om door het menu te navigeren
Deuropenertoets
Toets voor lichtschakelfunctie
Privacytoets
Toets voor spraakverbinding
Kleurtint Wit
Intercom type Met hoorn
Complementaire kenmerken
Montagemodus Opbouwmontage
Tafelmontage
Displaytype Kleuren TFT met achtergrondverlichting
Resolutie display 320 x 240 pixels
Afmetingen van het scherm 3.5 inch
Helderheid Aanpasbaar
Contrast Aanpasbaar
Weergegeven informatie Menugestuurd bedieningsinterface in 13 talen
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Voeding Via TwinBus video voedingseenheid
Functie beschikbaar Beltoononderscheiding voor deur-/etage- en interne oproep
Optisch oproepdisplay
Oproepschakelrelais
1 configureerbare toets
Regeling stemvolume
Oproepgeheugen
Aansluitingen - klemmen Audio en video bus
Type signalering Keuze uit 20 realsound beltonen
[Ue] nominale bedrijfspanning 18...24 V DC centrale voeding
12 V AC gedecentraliseerde voeding
18...24 V DC gedecentraliseerde voeding
Breedte 221 mm
Hoogte 91 mm
Diepte 24 mm
Gewicht product 0,263 kg
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking 0…40 °C
Relatieve luchtvochtigheid 0…80 %
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 578 g
Gewicht verpakking 2 7,2 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months