Schneider-Electric
 
RTY187537001 foto- scope
RTY187537001
Portier drukknopmodule 3 beldrukknoppen, wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TwinBus Portier
Type product of component Drukknopmodule
Productspecifieke toepassing Voor het oproepen van 3 wooneenheden
Beldrukknoppen 3 drukknoppen
Kleurtint Wit
Type naamplaten 3 verlichte naamplaten
Complementaire kenmerken
Bestemming product Modulair deurstation
Voeding Via busconnector
Functie beschikbaar Connector voor extra functiemodules
Kan beschrift worden
Aansluitingen - klemmen Plug-in busconnector
Breedte 95 mm
Hoogte 95 mm
Diepte 33 mm
Gewicht product 0,166 kg
Omgeving
Omgevingskenmerken Weerbestendig
Omgevingstemperatuur bij werking -20…40 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,169 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months