Schneider-Electric
 
RTY187547001 foto- scope
RTY187547001
Portier drukknopmodule 4 beldrukknoppen, wit
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TwinBus Portier
Type product of component Drukknopmodule
Productspecifieke toepassing Voor het oproepen van 4 wooneenheden
Beldrukknoppen 4 drukknoppen
Kleurtint Wit
Type naamplaten 4 verlichte naamplaten
Complementaire kenmerken
Bestemming product Modulair deurstation
Voeding Via busconnector
Functie beschikbaar Kan beschrift worden
Connector voor extra functiemodules
Aansluitingen - klemmen Plug-in busconnector
Breedte 95 mm
Hoogte 95 mm
Diepte 33 mm
Gewicht product 0,166 kg
Omgeving
Omgevingskenmerken Weerbestendig
Omgevingstemperatuur bij werking -20…40 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 284 g
Gewicht verpakking 2 5,51 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months