Schneider-Electric
 
RTY188127001 foto- scope
RTY188127001
Portier inbouwframe 2 modules, wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TwinBus Portier
Type product of component Frame
Montagemodus Inbouwmontage
Kleurtint Wit
Aantal moduleplaatsen 2 moduleplaatsen verticaal
2 moduleplaatsen horizontaal
Complementaire kenmerken
Breedte 141 mm
Hoogte 239 mm
Diepte 7 mm
Gewicht product 0,604 kg
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,604 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months