Schneider-Electric
 
RTY188337001 foto- scope
RTY188337001
Portier opbouwframe 3 modules, wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma TwinBus Portier
Type product of component Frame
Montagemodus Opbouwmontage
Kleurtint Wit
Aantal moduleplaatsen 3 moduleplaatsen verticaal
3 moduleplaatsen horizontaal
Complementaire kenmerken
Breedte 133 mm
Hoogte 326 mm
Diepte 37 mm
Gewicht product 0,778 kg
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 955 g
Gewicht verpakking 2 9,95 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months