Schneider-Electric
 
XPSMC16ZPACK foto- scope
XPSMC16ZPACK
kit voor config. veiligheidscontroller XPS-MC - 24 V DC - 16 I - 30 LED sign.
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Preventa Safety automation
Type product of component Kit voor configureerbare veiligheidsbediening
Naam veiligheidsmodule XPSMC
Veiligheidscategorie Categorie4 maximum conform EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Maximum PLE conform EN/ISO 13849-1
Maximum SIL 3 conform IEC 61508
Starttype Configureerbaar
Normen EN 1760-1/ISO 13856-1
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 574/ISO 13851
IEC 61508
EN/IEC 61496-1
EN/IEC 60204-1
Productcertificeringen CSA
TÜV
UL
[Us] nominale voedingsspanning 24 V DC - 20...20 %
Aantal ingangen 16
Protocol communicatiepoort Modbus met 1 RJ45 port(en), seriële verbinding, overdrachtssnelheid: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
Veiligheidsniveau Can reach PL e/category 4 conform EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken conform IEC 61508
Complementaire kenmerken
Samenstelling kit Setje kooiklemaansluitingen
Setje schroefklemmen
Ethernetkabel 2m
Configuratiesoftware
Verbindingskabel
VDE sleufschroevendraaier 2,5 x 75 mm
Veiligheidsbediening
Verpakking klein model voor softwareconfiguratie
Bedrukt verpakkingsetiket 80 x 50 mm
USB/RS485 converter
Functie module Dynamisch monitoren van hydraulische kleppen op lineaire persen
Excenterpers
Monitoren van noodstop, met of zonder tijdvertraging, 1 of 2-kanaal bedrading
Monitoren van inschakelaar, 2 of 3 contactpunten
Monitoren van voetschakelaar
Beveiligingscontrole voor inspuitdruk en blaasmachines
Monitoren ter beveiliging met 1 of 2 begrenzers
Hydraulische pers
Monitoren van magneetschakelaar
Monitoren van veiligheidsstop op het bovenste dode punt op een excenterpers
Muting-functie van lichtschermen
Stand keuzeschakelaar
Controle veiligheidsmat
Veiligheidsvertragingen
Remmonitor voor as/ketting
Nulsnelheiddetectie
Controle lichtgordijn categorie 4 conform EN/IEC 61496
Twee-hand controle categorie 3 conform EN 574/ISO 13851
Synchronisatietijd tussen inputs Afhankelijk van geselecteerde configuratie
Vermogenverbruik in VA 12 W
Beveiligingstype input Externe zekering 16 A
[Uc] spanning stuurkring 28.8 V
Maximum line resistance 100 Ohm <2000 m
Uitgangstype 2 relais, 2 NO-contacten (4 NO totaal) circuit(s)
Vaste toestand, 6 circuit(s), spanningsvrij
Uitschakelvermogen 180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output
1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output
Uitschakelvermogen 2 A bij 24 V voor statisch outputcircuit
1,5 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
Thermische stroom output 4 A voor beide uitvoerrelais tegelijk
6 voor 1 output en 2 voor de andere voor relais output
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 16 A voor relais output
6,5 A voor statisch outputcircuit
Geassocieerde zekeringwaarde 16 A gL voor voeding
4 A gL voor relais output
6 A snel doorbranden voor relais output
Minimale uitgangsstroom 10 mA voor relais output
Minimale outputspanning 17 V voor relais output
Responstijd Configureerbaar: 20 ms of 30 ms met XPSMCWIN-softwarepakket
[Ui] nominale isolatiespanning 300 V (vervuilingsgraad 2) conform IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deel 1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV overspanning categorie III conform IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deel 1
Toegangsmethode Slave
Uitwisselingsgrootte 14 woorden
Aantal adressen 1…247 voor Modbus
Pariteit Even voor Modbus
Nee voor Modbus
Oneven voor Modbus
Gegevensformaat 1 startbit/8 databits
1 eindbit even of oneven
2 eindbits zonder pariteit
RTU-modus (afstandsbediend werkstation)
Ondersteunde Modbus-functie 01: 8-bits outputgegevens/32-bits inputgegevens
02: 32-bits inputgegevens/8-bits outputgegevens
03: informatie en fouten
Lokale signalering 30 LEDs
Montagesteun Montageplaat
Diepte 153 mm
Hoogte 151,5 mm
Breedte 74 mm
Gewicht product 0,82 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20 conform EN/IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij werking -10…55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -25…85 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 2,305 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months