Schneider-Electric
 
XS4P30NA340L1 foto- scope
XS4P30NA340L1
inductieve naderingsschakelaar XS4 - cilindrisch M30 - Sn 15 mm - kabel 5 m
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XS
Naam reeks Algemeen doel
Type sensor Inductieve afstandssensor
Naam sensor XS4
Sensorontwerp Cilindervormig M30
Formaat 43 mm
Samenstelling lichaam Vast
Verzonken monteerbaarheid Niet verzonken monteerbaar
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Bedradingstechniek 3-draads
Nominale perceptieafstand 15 mm
Digitale uitgangsfunctie 1 NO
Uitvoercircuit type DC
Discreet uitgangstype NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 5 m
[Us] nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Schakelvermogen in mA <= 200 mA DC met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
IP-beschermingsgraad IP68 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
Complementaire kenmerken
Type schroefdraad M30 x 1,5
Detectiezone Frontaal
Materiaal frontplaat PPS
Materiaal kast PPS
Werkingszone 0…12 mm
Differentiaalslag 1...15% van Sr
Kabelsamenstelling 3 x 0.34 mm²
Isolatiemateriaal draden PvR
Status LED Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Voedingsspanningsgrenzen 10…36 V DC
Schakelfrequentie <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (gesloten)
Stroomverbruik <= 10 mA geen belasting
Maximale vertraging inschakelend 10 ms
Maximale vertraging reactie 0,3 ms
Maximale vertraging herstel 0,7 ms
Markering CE
Lengte schroefdraad 32 mm
Hoogte 30 mm
Lengte 43 mm
Gewicht product 0,24 kg
Omgeving
Productcertificeringen UL
CSA
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Trillingsweerstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months