|
|
|
08434
Vol dak IP30 B400 D400
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Prisma
|
Productgamma
|
Prisma P
|
Type product of component
|
Dak
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P behuizing
|
Beschrijving installatie
|
Cel - breedte 400 mm, diepte 400 mm
|
Meegeleverde apparatuur
|
Kwartdraai aanspanstukken
|
Type voordeksel
|
Vol
|
Complementaire kenmerken
Beschermende behandeling
|
Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
|
Afwerking oppervlakte
|
Mat
Glad
|
Kleur
|
Wit (RAL 9001)
|
Speciale kleuropties
|
Ja
|
Breedte
|
400 mm
|
Diepte
|
400 mm
|
Nettogewicht
|
1,76 kg
|
Hoeveelheid per set
|
Set van 1
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP30
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
40,5 cm
|
Package 1 Length
|
41,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,677 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
70,4 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|