Schneider-Electric
 
13957 foto- sis-tarif
13957
mini Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 123 x 200 mm - 4 modules
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Kaedra
Type product of component Weerbestendige behuizing
Type behuizing Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 steun klemmenblok
1 markeerkit
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 8
Aantal modules (18 mm) per rij 4
Totaal aantal modules (18 mm) 4
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 markeerkit
1 steun aansluitblok
Type frontplaat Transparant
Vermogensdissipatie in W 10 W
[In] nominale stroom 63 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 3
Beschrijving vergrendelingsopties Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 123 mm
Hoogte 200 mm
Diepte 112 mm
Inwendige diepte 56 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Normen IEC 670
EN 50102
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 60529
Vuurbestendigheid 750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 12 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 500 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 22 cm
Package 2 Width 34 cm
Package 2 Length 41 cm
Package 2 Weight 4,8 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 216
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 128,304 kg
Duurzaamheid van het aanbod
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Contractuële waarborg
Garantie 18 months