Schneider-Electric
 
13963 foto- sis-tarif
13963
Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 448 x 280 mm - 18 modules
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Kaedra
Type product of component Weerbestendige behuizing
Type behuizing Kast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 klemmenblok met 16 gaten
1 markeerkit
1 steun klemmenblok
1 bedradingsband
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 36
Aantal modules (18 mm) per rij 18
Totaal aantal modules (18 mm) 18
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 markeerkit
1 bedradingsbeugel
1 steun aansluitblok
1 klemmenblok 16 openingen
Type frontplaat Omkeerbaar
Transparant
Vermogensdissipatie in W 34 W
[In] nominale stroom 90 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 17
Aantal klemmenblokken 1 met 16 vertrekkers
Beschrijving vergrendelingsopties Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 448 mm
Hoogte 280 mm
Diepte 160 mm
Inwendige diepte 88 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Normen IEC 60439-3
IEC 670
IEC 60529
EN 50102
EN 50262
Vuurbestendigheid 750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 29,000 cm
Package 1 Length 46,500 cm
Package 1 Weight 2,510 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 102,288 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months