|
|
|
13965
Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 448 x 460 mm - 36 modules
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 20, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Kaedra
|
Type product of component
|
Weerbestendige behuizing
|
Type behuizing
|
Kast voor modulair apparaat
|
Toebehoren die bij kast worden geleverd
|
2 bedradingsbanden
2 markeerkits
1 klemmenblok met 32 gaten
1 steun klemmenblok
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Stap van 9 mm
|
36
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
18
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
36
|
Aantal horizontale rijen
|
2
|
Elektrische isolatieklasse
|
Dubbele isolatie
Klasse II
|
Meegeleverde apparatuur
|
2 markeerkit
2 bedradingsbeugel
1 steun aansluitblok
1 klemmenblok 32 openingen
|
Type frontplaat
|
Omkeerbaar
Transparant
|
[In] nominale stroom
|
90 A
|
Railtype
|
DIN
|
Aantal voorgestanste PG ISO
|
17
|
Aantal klemmenblokken
|
1 met 32 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Optioneel sleutelslot
|
Materiaal kast
|
Zelfdovend polymeer
|
Breedte
|
448 mm
|
Hoogte
|
460 mm
|
Diepte
|
160 mm
|
Inwendige diepte
|
88 mm
|
Kleur
|
Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 60529
IEC 670
EN 50102
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform IEC 60695-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK09 conform EN 50102
|
Omgevingskenmerken (UV)
|
UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
|
Overspanningscategorie
|
II
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,000 cm
|
Package 1 Width
|
47,000 cm
|
Package 1 Length
|
47,500 cm
|
Package 1 Weight
|
4,150 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
87,060 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|