|
|
|
16924
Differentieelschakelaar (RCCB), Acti9 RCCB-ID, 4P, 125A, type A, 30mA
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Productnaam
|
Acti9 RCCB-ID
|
Type product of component
|
Aardlekschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
RCCB-ID
|
Beschrijving polen
|
4P
|
Neutrale positie
|
Links
|
[In] nominale stroom
|
125 A
|
Type net
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Im = 1250 A 400 V conform IEC 61008
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
Inc 10 kA 125 A
|
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem
|
Uitgang
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
400 V AC 50 Hz conform IEC 61008
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Elektromechanisch
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
440 V AC 50 Hz conform IEC 61008-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 61008-1
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Montagemodus
|
Vast
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Aansluitingssteek
|
18 mm tussen fasen
|
Stap van 9 mm
|
8
|
Hoogte
|
86 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Diepte
|
76 mm
|
Nettogewicht
|
420 g
|
Kleur
|
Grijs
|
Mechanische levensduur
|
5000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
2000 cycli
|
Voorziening voor vergrendeling met hangslot
|
Vergrendelbaar met hangslot
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…16 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…16 mm² stijve
Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…50 mm² stijve
Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…35 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…35 mm² flexibel met kopring
Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…16 mm² flexibel met kopring
|
Draadstriplengte
|
11 mm
|
Aandraaimoment
|
3 N.m
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Tropicalisatie
|
2 conform IEC 61008
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Werkingshoogte
|
2000 m
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
449,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,721 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|