Schneider-Electric
713110 foto- sis-tarif
713110
Acti9 Fuse 20 mm 10A Orange
Hoofdkenmerken
Gamma Acti9
Type product of component Fuse
[In] nominale stroom 10 A
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning 220/380 V AC
Vermogensdissipatie in W 0,85 W
Productcertificeringen CEBEC
Hoogte 20 mm
Kleur Oranje
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.