|
|
|
A9N21038
combinatierail Clario - gebalanceerd driepolig + N + Vigi - 56 modules 63A
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Type product of component
|
Combinatierail
|
Montagemodus
|
Horizontaal
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Aansluitingstoebehoren
|
Beschrijving lijnen
|
3L + N
|
Lengte in modules van 18 mm
|
56
|
Complementaire kenmerken
Aantal kanalen
|
22-wegs Aux + N + L + Vigi
|
Polenconfiguratie voor 1 weg
|
1 x 1P + N
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen fase en nul
|
Type connector
|
Tand
|
Afstand tussen weg
|
45 mm
|
Markering
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolatie
|
Geïsoleerd
|
Presentatie product
|
Snijdbaar
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
63 A bij 40 °C
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC Ph/N
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V AC conform IEC 61439-2
|
Montagezone
|
Bovenkant op tunnelaansluitklemmen
|
Stap van 9 mm
|
112
|
Breedte
|
1000 mm
|
Kleur
|
Lichtgrijs (RAL 7035)
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1
|
Vervuilingsgraad
|
3 conform IEC 60947-7-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 met eindstukken en tandkappen
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
97,000 cm
|
Package 1 Weight
|
772,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
107,000 cm
|
Package 2 Length
|
10,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,175 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
179,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|