Schneider-Electric
 
BOXPLUS18221 foto- sis-tarif
BOXPLUS18221
inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 18 mod. - 90 A - doorzichtige deur
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Breedte Buiten: 426 mm
Buiten: 486 mm
Hoogte Wand: 480 mm
Buiten: 510 mm
Diepte Wand: 86 mm
Buiten: 43 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 2
Meegeleverde apparatuur 1 x identificatielabel
1 x markeerkit
1 x aansluitblok
1 x strip voor blindplaat
Type of door Transparant
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 26
Totaal aantal modules (18 mm) 72
Vermogensdissipatie in W 53 W
[In] nominale stroom 90 A
Railtype DIN
Ingang kabel Verwijderbare platen
Kabel of buis
Kabel of buis
Aantal klemmenblokken 1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 2 x 25 mm² voor aarding
24 x 6 mm² voor aarding
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Deur: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Kleur Deur: gerookt
Behuizing: wit
Voorkant: wit (RAL 9016)
Omgeving
Vuurbestendigheid Achterdeel: 850 °C conform IEC 60695-2-11
Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad IP40 met deur
IK-beschermingsgraad IK09 met deur
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60695-2-11
Kwaliteitslabels CEBEC
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist