Schneider-Electric
 
BOXPLUS18311 foto- sis-tarif
BOXPLUS18311
opbouwkast Pragma - IP 40 - 3 x 18 modules - 125 A - doorzichtige deur
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Breedte Buiten: 426 mm
Hoogte 600 mm
Diepte 145 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Meegeleverde apparatuur 1 identificatielabel
1 markeerkit
1 aansluitblok
1 strip voor blindplaat
Type of door Transparant
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 26
Totaal aantal modules (18 mm) 72
Vermogensdissipatie in W 53 W
[In] nominale stroom 90 A
Railtype DIN
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Ingang kabel Verwijderbare platen
Kabel of buis
Geleiding
Kabel of buis
Aantal klemmenblokken 1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 2 x 25 mm² voor aarding
24 x 6 mm² voor aarding
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Deur: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Kleur Deur: gerookt
Behuizing: wit
Voorkant: wit (RAL 9016)
Inbouwdiepte 0 mm
Inwendige diepte 94 mm
Omgeving
Vuurbestendigheid Achterdeel: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Voorkant: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad IP40 met deur
IK-beschermingsgraad IK09 met deur
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Normen IEC 61439-3
IEC 60695-2-11
IEC 61439-1
Kwaliteitslabels CEBEC
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,4 cm
Package 1 Width 50 cm
Package 1 Length 67,5 cm
Package 1 Weight 5,6 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuele waarborg
Garantie 18 months