|
|
|
BOXPLUS24402
deur Pragma - inbouw/opbouw - 4 rijen - 24 modules
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 18, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Pragma
|
Type product of component
|
Deur
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Toebehoren behuizing
|
Complementaire kenmerken
Montage behuizing
|
Verzonken
Oppervlak
|
Type frontplaat
|
Vol
|
Aantal horizontale rijen
|
4
|
Stap van 9 mm
|
48
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
24
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
72
|
Materiaal kast
|
Metaal
|
Kleur
|
Wit
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
63,5 cm
|
Package 1 Length
|
84 cm
|
Package 1 Weight
|
4,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|