Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

BOXPLUS24502 |
Schneider-Electric
 
BOXPLUS24502 foto- sis-tarif
BOXPLUS24502
deur Pragma - inbouw/opbouw - 5 rijen - 24 modules
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Deur
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Toebehoren behuizing
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Verzonken
Oppervlak
Type frontplaat Vol
Aantal horizontale rijen 5
Stap van 9 mm 48
Aantal modules (18 mm) per rij 24
Totaal aantal modules (18 mm) 120
Materiaal kast Metaal
Kleur Wit
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7 cm
Package 1 Width 63,6 cm
Package 1 Length 99 cm
Package 1 Weight 5,55 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieurapportage
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months