Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

BOXPLUS24510 |
Schneider-Electric
 
BOXPLUS24510 foto- sis-tarif
BOXPLUS24510
opbouwkast Pragma - IP 40 - 5 x 24 modules - 160 A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Pragma
Type product of component Behuizing
Type behuizing Distributiebehuizing
Breedte Buiten: 550 mm
Hoogte 900 mm
Diepte 148 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 5
Meegeleverde apparatuur 1 x identificatielabel
1 x markeerkit
1 x aansluitblok
1 x strip voor blindplaat
Type of door Zonder
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 48
Totaal aantal modules (18 mm) 120
Vermogensdissipatie in W 94 W
[In] nominale stroom 160 A
Railtype Multifix
Ingang kabel Kabel of buis
Geleiding
Verwijderbare platen
Uitgesneden platen
Aantal klemmenblokken 1 aarding (Quick) met 44 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 40 x 6 mm² voor aarding
1 x 50 mm² voor aarding
3 x 25 mm² voor aarding
Materiaal kast Achterdeel: technoplastic
Voorkant: technoplastic
Achterdeel: metaal
Voorkant: metaal
Kleur Behuizing: wit
Voorkant: wit (RAL 9016)
Omgeving
Vuurbestendigheid Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Achterdeel: 750 °C conform IEC 60695-2-11
Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad IP40 met deur
IK-beschermingsgraad IK09 met deur
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Normen IEC 61439-1
IEC 60695-2-11
IEC 61439-3
Kwaliteitslabels CEBEC
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15 cm
Package 1 Width 64 cm
Package 1 Length 99 cm
Package 1 Weight 12,917 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 2014262d-bbcd-4f46-9be9-c556b9fed56b
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Contractuële waarborg
Garantie 18 months