Schneider-Electric
ENN04506 foto- sis-tarif
ENN04506
Multifix Modulo - aansluitdoos - enkelvoudig - blauw - 60x60x25 mm
Schneider Electric
VANDAAG
MEI 15, 2024
Einde van Commercialisering
JUN 30, 2023
Hoofdkenmerken
Productgamma Multifix
Gamma Multifix
Productnaam Multifix Modulo
Type product of component Kabeldoos
Hoeveelheid per set Set van 10
Complementaire kenmerken
Montagemodus Inbouwmontage
Apparaatsamenstelling Beschermkap
Aantal moduleplaatsen 1-voudig
Montagesteun Steen
Kleurtint Blauw (RAL 5015)
Materiaal PS (polystyreen)
Breedte 60 mm
Diepte 25 mm
Inwendige diepte 23 mm
Maximale kabelkruissectie 2,5 mm²
Verzegeling Zonder
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -5…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 35,5 cm
Package 1 Weight 41,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 8,5 cm
Package 2 Length 35,5 cm
Package 2 Weight 412,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden