Schneider-Electric
 
ENN47996 foto- sis-tarif
ENN47996
Mureva FIX - basis met plug
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Mureva FIX
Type product of component Basis met plug
Productspecifieke toepassing Voor het bevestigen van installatiebanden met breedte 9 mm
Colour Black
Quantity per package 100 stuks
Complementaire kenmerken
Werkomstandigheden Buiten
Binnen
Resistance to tearing Resistance to tearing: 20 daN
Materiaal PA (polyamide) 12
Gewicht product 0,002 kg
Omgeving
Normen EN 50146
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,002 kg
Hoogte verpakking 1 80,000 mm
Breedte verpakking 1 125,000 mm
Lengte verpakking 1 100,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months